17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

日伸理化 NHS-450ND デジタルホットプレート

通常単価(税別)
108,297
税込単価
119,127
通常出荷日:2日目

【特長】・デジタル表示・設定。プレート温度の均一性に優れています。・プレート材質はアルミニウム・硬質ア...

詳細を確認

    型番:

    44-0257
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    44-0257
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    108,297
    ( 119,127 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・デジタル表示・設定。プレート温度の均一性に優れています。
    ・プレート材質はアルミニウム・硬質アルマイト仕上げ。
    ・安全装置として温度ヒューズ、自己診断機能(センサ異常・温度異常・内部メモリ異常)を備えています。
    ・温度範囲:50~250℃
    ・温度精度:±5℃(プレート中央250℃、室温23℃、無負荷時)
    ・分解能:1℃
    ・ヒータ(kW):1.1
    ・プレート寸法(mm):W388×D288×H25
    ・外寸法(mm):W442×D355×H165
    ・重量(kg):8.3
    ・電源:AC100V 50/60Hz 12A

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    日伸理化 NHS-450ND デジタルホットプレートの型番44-0257のページです。 型番44-0257に関する仕様情報を記載しております。
    日伸理化 NHS-450ND デジタルホットプレートのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    日伸理化 NHS-450ND デジタルホットプレート
    日伸理化 NHS-300ND デジタルホットプレート
    サンドバス型ホットプレート NHS-300/NHS-450
    日伸理化 SW-20HS ホットプレートスターラー
    日伸理化 NHP-M30N 中温度ホットプレート
    ホットプレート (NINOS)デジタル入力式 NDシリーズ
    メーカー三商三商東京硝子器械三商三商アズワン
    通常価格108,29798,83980,833 -141,298124,50059,124 -
    通常出荷日2日目3日目3日目7日目7日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホットプレートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト