ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
|
エー・アンド・デイ 耐圧防爆構造 防爆計量システム STシリーズ |
|
エー・アンド・デイ パーソナル電子天びん EJ-Bシリーズ 一般校正書類付 |
【特長】
・温度調節器はサーミスタ比例制御方式。
・火傷を防ぐため槽の外周に安全シートが付属しています。
・スターラーと組合せると高精度バスとして使用できます。
・使用温度範囲:(室温+5)~80℃
・温度精度:±0.5℃(撹拌時)
・ヒーター:500W
・バス材質:SUS304
・バス寸法:φ240×H130mm
・外寸法・重量:W254×D300×H131mm・1.5kg
・電源:AC100V 50/60Hz 5A

サンプラテック
PTFE カップリング

水本機械製作所
ロックターミナルボルト
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ステンレス冷却蛇管
4通常価格(税別):16,700円~

アズワン
ホットプレート(耐薬天板)
0通常価格(税別):108,144円

アズワン
定温乾燥器(タイマー・自然対流式)EO-300V/EO-450V/EO-600V/EO-700V
0通常価格(税別):92,764円~

アズワン
クリーンホットプレート MH-180CS
0通常価格(税別):78,482円

東京硝子器械
リボンヒーター Cシリーズ
0通常価格(税別):11,488円~

東京硝子器械
小炎付バーナー 都市ガス用
0通常価格(税別):9,336円

八光電機
八光 カートリッジヒーター
0通常価格(税別):4,300円~

八光電機
八光 投込みヒーター銅シースB型
0通常価格(税別):104,488円~

アズワン
定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/外寸550×567×760mm)
0通常価格(税別):157,786円~