17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IKA ロータリーエバポレーター RV10コントロールV バス付き 43-0032

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

IKA ロータリーエバポレーター RV10コントロールV バス付き

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

43-0032

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・基本機能はRV10digitalの全ての機能を搭載し、新たに真空制御機能が加わりました。
・マニュアルモード、自動蒸留モード、ユーザーモードの3種類のモード設定ができます。
・自動蒸留モードでは、溶媒ライブラリーに各溶媒の沸点が記録されており、蒸留する容量を入力するだけで真空度・回転数・バス温度・冷却水流量を調節し、自動的に蒸留を開始します。終了後は自動でリフトアップし、フラスコをバスから引き上げます。
・ユーザーモードでは、蒸留条件(溶媒や蒸留容量)と蒸留動作(真空度・回転数・バス温度)を保存することができます。
・カラーグラフィック表示による見やすいディスプレイ。
・クーラー形状:縦型
・ガラスコート:無
・冷却面積:1200cm^2
・モータ:DCブラシレスモータ 75W
・回転数範囲:20~280rpm デジタル表示
・ヘッドアングル調整幅:0~45°
・上下ストローク幅:140mm電動(下限60mm、安全機能付)
・バス温度範囲:室温~180℃
・温度表示:1℃刻み デジタル
・加熱出力:1300W
・加熱制御:マイクロプロセッサ制御 ±1℃
・タイマー:ドライブ部のみ制御 1~199分(1分刻み)
・バス内槽材質・容量:SUS304・MAX3L
・試料フラスコ:ナス型フラスコ 1L (TS)29/42
・受けフラスコ:丸型フラスコ 1L ボールジョイント S35
・接続口径:ノズル外径φ8mm
・駆動部サイズ(mm):W500×D410×H430
・ガラスセット付サイズ(mm):W680×D410×H990
・重量(kg):20(バス付、ガラス含まず)
・電源:駆動部:AC100~240V 50/60Hz ヒーティングバス:AC100V 50/60Hz

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト