17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型遠心機 Mini-7K

通常単価(税別)
36,000
税込単価
39,600
通常出荷日:2日目

【特長】・蓋を開けると自動停止、閉めるとスタートします。・0.2ml・0.5mlチューブ用アダプタ、8...

詳細を確認

    型番:

    42-0361
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    42-0361の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    42-0361
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    36,000
    ( 39,600 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・蓋を開けると自動停止、閉めるとスタートします。
    ・0.2ml・0.5mlチューブ用アダプタ、8連PCRチューブ用ロータ標準付属。
    ・回転数(rpm):7000
    ・遠心力(×g):2300
    ・処理容量:1.5mlマイクロチューブ×6本
    ・外寸法・重量:W158×D189×H122mm・1.5kg
    ・電源:AC100V 50/60Hz 0.5A
    ・付属品:0.2・0.5mlチューブアダプタ、8連PCRチューブ用ロータ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    小型遠心機 Mini-7Kの型番42-0361のページです。 型番42-0361に関する仕様情報を記載しております。
    小型遠心機 Mini-7Kのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    小型遠心機 Mini-7K
    三商 小型遠心機 SCG10K
    ケニス 小型遠心機
    小型遠心機 ミニスピンプラス
    卓上小型遠心機 本体
    ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用バケット
    メーカー三商三商ケニスケニスアズワンアズワン
    通常価格36,00046,70917,575190,12029,44856,840 -
    通常出荷日2日目2日目4日目7日目1日目15日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト