17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IKA 遠心分離機 miniG

通常単価(税別)
60,000
税込単価
66,000
通常出荷日:4日目

【特長】・高速回転を必要としないサンプルの遠心作業に最適。PCRチューブも遠心可能。・安全機能として蓋...

詳細を確認

    型番:

    42-0273
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    42-0273
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    60,000
    ( 66,000 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高速回転を必要としないサンプルの遠心作業に最適。PCRチューブも遠心可能。
    ・安全機能として蓋が閉められた状態でないと作動しません。
    ・タイマー機能(1~99分)付。
    ・回転数(rpm):6000
    ・遠心力(×g):2000
    ・処理容量:1.5/2.0mlマイクロチューブ・PCRチューブ×8本
    ・外寸法・重量:W155×D175×H105mm・1.4kg
    ・電源:AC100~240V 50/60Hz 12W
    ・付属品:1.5/2.0mlチューブ用ロータ、0.2mlPCRチューブ用ロータ、アダプタ(0.2・0.4・0.5ml)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    IKA 遠心分離機 miniGの型番42-0273のページです。 型番42-0273に関する仕様情報を記載しております。
    IKA 遠心分離機 miniGのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IKA 遠心分離機 miniG
    遠心分離機 miniG
    高速遠心分離機
    遠心分離機 ローター
    アズワン 遠心分離機 DM0412
    DLAB 遠心分離機 DM0412
    メーカー三商東京硝子器械アズワンDLABアズワンDLAB
    通常価格60,00052,461165,50922,13383,40696,800
    通常出荷日4日目13日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト