17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三商 アルミビーズドライバス SBD-100 41-1751

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

三商 アルミビーズドライバス SBD-100

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

41-1751

2022年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・アルミビーズ専用のドライバス。槽内は熱伝導率の良い5面アルミ仕様で優れた温度精度。
・SVスタートのタイマー機能付。
・面状ヒータの採用により温度分布が良く、ムラなく均一な加熱が可能です。
・安全装置として独立過熱防止器を装備。
・温度範囲:(室温+5)~100℃
・温度精度:±0.5~1.0℃(at37℃、無負荷時)
・温度分布:±0.5~1.0℃(at37℃、無負荷時)
・ヒータ:160W
・最高温度到達時間:室温→100℃ 約55分
・タイマー:1分~999時間
・内槽材質:アルミ
・内寸法・容量:W109×D109×H50mm・0.6L
・外寸法・重量:W191×D283×H107mm・3.7kg
・電源:AC100V 50/60Hz 150W
・付属品:ポリカーボネート製透明蓋(高さ30mm)

ご注意

  • 恒温水槽としてはお使い頂けません。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト