17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高精度ドライサーモバス SDB-150

通常単価(税別)
79,000
税込単価
86,900
通常出荷日:2日目

【特長】・面状ヒータ採用で温度ムラを抑え、より均一な温度分布が得られます。・独立過熱防止装置を備えてい...

詳細を確認

    型番:

    41-1541
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    41-1541
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    79,000
    ( 86,900 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・面状ヒータ採用で温度ムラを抑え、より均一な温度分布が得られます。
    ・独立過熱防止装置を備えていますので万一の時は電源を遮断。安心してお使い頂けます。
    ・連続運転とSVスタートのタイマー運転が可能。
    ・温度範囲:(室温+5)~100℃
    ・温度精度:±0.5℃(at50℃、無負荷時)
    ・温度分布:±0.5℃(at50℃、無負荷時)
    ・ヒータ:面状ヒータ 160W
    ・最高温度到達時間:36分(23℃→100℃)
    ・タイマー:1分~999時間 SVスタート
    ・外寸法:W185×D290×H133mm
    ・重量:4.1kg(ブロック除く)
    ・電源:AC100V 50/60Hz 160W

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    高精度ドライサーモバス SDB-150の型番41-1541のページです。 型番41-1541に関する仕様情報を記載しております。
    高精度ドライサーモバス SDB-150のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    高精度ドライサーモバス SDB-150
    ドライバス 温度調節範囲(℃) 室温+5~150
    スーパーリボンヒーター FR-2020 長さ2000㎜ 幅20㎜
    ドライブロックバス
    クールブロックバス(ビーズ・ウォーターバス兼用)
    ミニブロックバス(ビーズ・ウォーターバス兼用)
    メーカー三商アズワン三商アズワンアズワンアズワン
    通常価格79,00022,044 -12,21092,59021,64810,400 -
    通常出荷日2日目1日目19日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ドライバスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト