17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三商 アルミビーズ恒温槽 クール&ホット SCH05

通常単価(税別)
157,000
税込単価
172,700
通常出荷日:3日目

【特長】・熱効率の良いアルミビーズ専用の恒温槽。・1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに...

詳細を確認

    ご注意

    • 恒温水槽としてはお使い頂けません。

    型番:

    41-1536
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    41-1536の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    41-1536
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    157,000
    ( 172,700 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・熱効率の良いアルミビーズ専用の恒温槽。
    ・1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。
    ・精度±1℃のデジタル温度調節器付。
    ・コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。
    ・過電流保護ヒューズ付。
    ・温度範囲:0~50℃
    ・槽内寸法:W100×D140×H100mm
    ・内槽材質:アルミ
    ・蓋材質・サイズ:スチロール樹脂・W101×D141×H27mm
    ・外寸法(mm):W189×D230×H180
    ・重量(㎏):4.2
    ・電源:AC100V 50/60Hz 2.6A

    ご注意

    • 恒温水槽としてはお使い頂けません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    三商 アルミビーズ恒温槽 クール&ホット SCH05の型番41-1536のページです。 型番41-1536に関する仕様情報を記載しております。
    三商 アルミビーズ恒温槽 クール&ホット SCH05のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三商 アルミビーズ恒温槽 クール&ホット SCH05
    三商 アルミビーズ低温槽 クールスクエア SAB05
    アルミブロック恒温槽
    循環恒温槽
    三商 デジタル形恒温器 SCD-301
    試験槽 CTB型
    メーカー三商三商柴田科学フーバー三商アズワン
    通常価格157,000115,000138,822941,293106,50049,000 -
    通常出荷日3日目3日目10日目15日目2日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    恒温恒湿器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト