17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三商 アルミビーズ低温槽 クールスクエア SAB05

通常単価(税別)
115,000
税込単価
126,500
通常出荷日:3日目

【特長】・熱効率の良いアルミビーズを使用することでサンプル温度を0~5℃に保ちます。・1.5mlマイク...

詳細を確認

    型番:

    41-1535
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    41-1535の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    41-1535
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    115,000
    ( 126,500 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・熱効率の良いアルミビーズを使用することでサンプル温度を0~5℃に保ちます。
    ・1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。
    ・ON/OFFスイッチのみの簡単操作。
    ・コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。
    ・過電流保護ヒューズ付。
    ・温度範囲:0~5℃で安定
    ・槽内寸法:W100×D140×H100mm
    ・内槽材質:アルミ
    ・蓋材質・サイズ:スチロール樹脂・W101×D141×H27mm
    ・外寸法:W189×D230×H175mm(蓋・ゴム足除く)
    ・重量:4.1kg
    ・電源:AC100V 50/60Hz 1.5A

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    三商 アルミビーズ低温槽 クールスクエア SAB05の型番41-1535のページです。 型番41-1535に関する仕様情報を記載しております。
    三商 アルミビーズ低温槽 クールスクエア SAB05のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三商 アルミビーズ低温槽 クールスクエア SAB05
    三商 アルミビーズ恒温槽 クール&ホット SCH05
    アルミブロック恒温槽
    三商 デジタル形恒温器 SCD-301
    高低温サーキュレーター(CORIO) CDシリーズ
    循環恒温槽
    メーカー三商三商柴田科学三商ケニスフーバー
    通常価格115,000157,000138,822106,500694,242941,293
    通常出荷日3日目3日目10日目2日目14日目15日目

    恒温恒湿器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト