17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カクテルシェーカー SHK-COCK2

通常単価(税別)
82,000
税込単価
90,200
通常出荷日:3日目

【特長】・手振りの動きをシェーカーで再現。DNA抽出や各種酵素反応の前処理に最適。・撹拌角度がばらつか...

詳細を確認

    型番:

    41-0611
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    41-0611
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    82,000
    ( 90,200 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・手振りの動きをシェーカーで再現。DNA抽出や各種酵素反応の前処理に最適。
    ・撹拌角度がばらつかず一定です。パワフルな撹拌力。
    ・マイクロチューブ0.5ml/1.5ml用、遠沈管用15ml/50ml用のホルダーを用意しております。
    ・撹拌速度:60~180往復/分
    ・撹拌角度:45°(固定)
    ・可変角度:水平~45°/垂直~45°
    ・タイマー:0~60分または連続
    ・外寸法・重量:W145×D150×H153mm(ホルダー除く)・約2.1kg
    ・電源:AC100V 50/60Hz 0.04A

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    カクテルシェーカー SHK-COCK2の型番41-0611のページです。 型番41-0611に関する仕様情報を記載しております。
    カクテルシェーカー SHK-COCK2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カクテルシェーカー SHK-COCK2
    シェーカー
    IKA ロッキングシェーカー Rocker 2D デジタル
    IKA MTS2/4 マイクロプレートシェーカー
    電磁式オービタルシェーカー (CO2インキュベータ用)
    卓上振とう器 MK161用 スプリング振とう台 2段タイプ
    メーカー三商アズワン三商三商アズワンケニス
    通常価格82,000110,729 -171,000310,000162,48426,190
    通常出荷日3日目7日目〜19日目19日目1日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シェーカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト