17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クールミニブロック CB-105/PB-105

通常単価(税別)
183,000
税込単価
201,300
通常出荷日:2日目

【特長】・ウルトラコンパクト(横幅98mm)な省スペース設計・UP/DOWNキーのみのシンプルな操作パ...

詳細を確認
  • 外寸法 (mm)
    W98×D215×H165
  • 電源詳細
    AC100V 50/60Hz 1.6A
  • 温度範囲 (℃)
    0~105
  • 温度精度 (℃)
    ±0.1
  • 重量 (kg)
    約2.5
  • 備考
    冷熱源:ペルチェモジュール

型番:

41-0593
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

41-0593の仕様・寸法情報

外寸法(mm)
W98×D215×H165
電源詳細
AC100V 50/60Hz 1.6A
温度範囲(℃)
0~105
温度精度(℃)
±0.1
重量(kg)
約2.5
温度制御方式
プログラム温度制御ジタルPID
備考
冷熱源:ペルチェモジュール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
41-0593

温度制御方式

最小発注数量
プログラム温度制御ジタルPID
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
183,000
( 201,300 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウルトラコンパクト(横幅98mm)な省スペース設計
・UP/DOWNキーのみのシンプルな操作パネル
・用途に合わせて加熱のみ・加熱/冷却・プログラム温度制御の3タイプをご用意しました
・PB-105は外付テンキーが標準付属。最大20ステップの温度プログラムが設定できます。目的温度到達時のブザー機能、設定したプログラムのリピート機能などが行えます(41-0593)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クールミニブロック CB-105/PB-105の型番41-0593のページです。 型番41-0593に関する仕様情報を記載しております。
クールミニブロック CB-105/PB-105のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クールミニブロック CB-105/PB-105
クールプレート CP-085/CP-120
ネオホットプレート HI-1000N
ホットプレート PC-400D
Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS(TGK)
ホットプレート(耐薬天板)
メーカー三商三商アズワン東京硝子器械東京硝子器械アズワン
通常価格183,000135,000 -98,28045,79581,480108,144
通常出荷日2日目4日目1日目8日目3日目1日目
外寸法(mm)W98×D215×H165-450×350×135W198×D277×H112254X266X160H440×347×123
電源詳細AC100V 50/60Hz 1.6A-----
温度範囲(℃)0~1055~105(無負荷時)----
温度精度(℃)±0.1±0.2----
重量(kg)約2.5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホットプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト