17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IKAボルテックミキサ50Hz VORTEX Genius 3

通常単価(税別)
58,000
税込単価
63,800
通常出荷日:2日目

【特長】・タッチスタート作動と連続作動が切替可能。・広い回転数範囲を無段階に調整できます。・専用のアタ...

詳細を確認

    型番:

    41-0458
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    41-0458
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    58,000
    ( 63,800 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・タッチスタート作動と連続作動が切替可能。
    ・広い回転数範囲を無段階に調整できます。
    ・専用のアタッチメント3種類とインサート7種類により多様な容器に対応。
    ・ボディは頑丈な亜鉛合金鋳造製。
    ・シリコンベースのゴム脚で高速回転時も安定作業。
    ・振動形態:ロータリー軌道直径4mm
    ・モーター入力/出力:58W/10W
    ・回転数範囲:500~2,500rpm
    ・外寸法・重量:W127×D149×H136mm・4.5kg
    ・電源:AC100V

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    IKAボルテックミキサ50Hz VORTEX Genius 3の型番41-0458のページです。 型番41-0458に関する仕様情報を記載しております。
    IKAボルテックミキサ50Hz VORTEX Genius 3のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IKAボルテックミキサ50Hz VORTEX Genius 3
    ボルテックスミキサーVortex 3用アタッチメント
    IKA 試験管ミキサー MS3 ベーシック
    試験管ミキサー ZX3
    フラスコミキサ(フラスコ用撹拌機/回転数 50~1000rpm)
    スタンドミキサー交換用部品
    メーカー三商アズワン三商ケニスケニスWARING
    通常価格58,00018,800 -99,31253,75660,1003,409 -
    通常出荷日2日目8日目2日目8日目7日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ミキサーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト