17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三商 SA-800 クールプレート

通常単価(税別)
203,352
税込単価
223,687
通常出荷日:4日目

【特長】・スマートなデザインと使いやすさを工夫しました。・プレートカバーをかぶせて低温庫としても使用可...

詳細を確認

    型番:

    41-0388
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    41-0388
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    203,352
    ( 223,687 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スマートなデザインと使いやすさを工夫しました。
    ・プレートカバーをかぶせて低温庫としても使用可能。
    ・温度の設定はワンタッチです。
    ・温度範囲:0~80℃(at室温25℃)※
    ・温度精度:±0.5℃(at室温25℃、中心部)
    ・温度制御方式:デジタルPID制御 Pt測温抵抗体
    ・冷却方式:ペルチェ素子・ヒーター併用
    ・プレート:アルミニウム製硬質アルマイト仕上げ W220×D150mm
    ・外寸法・重量:W356×D248×H138(+78)mm・8.5kg
    ・電源:AC100V 50/60Hz 2A
    ・付属品:アクリル製プレートカバー 内寸法:W248×D170×H55mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    三商 SA-800 クールプレートの型番41-0388のページです。 型番41-0388に関する仕様情報を記載しております。
    三商 SA-800 クールプレートのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三商 SA-800 クールプレート
    三商 インキュベーター SIB-35
    三商 クールインキュベーター CN-40A
    三商 パーソナルインキュベーター SIT-105 タイマー付
    三商 インキュベーター SIB-35CP タイマー付
    アズワン インキュベーター(ステンレスタイプ)
    メーカー三商三商三商三商三商アズワン
    通常価格203,35279,000202,61575,00089,000193,198 -
    通常出荷日4日目2日目7日目7日目2日目19日目〜

    培養器・インキュベーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト