17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三商 インキュベーター SIB-35

通常単価(税別)
79,000
税込単価
86,900
通常出荷日:2日目

【特長】・マイコンPID制御で高精度な温度コントロール。・設定温度と実測温度をデジタルで二段表示。・温...

詳細を確認

    ご注意

    • 運転中は底面も熱くなりますので直接試料を置かず、下段に棚板を設置して下さい。

    型番:

    41-0319
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    41-0319の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    41-0319
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    79,000
    ( 86,900 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・マイコンPID制御で高精度な温度コントロール。
    ・設定温度と実測温度をデジタルで二段表示。
    ・温調器の自己診断機能に加え、温度ヒューズが付いていますので異常な温度上昇時、温度ヒューズが溶断され、電源を遮断します。
    ・扉は右開き・左開き可能(出荷時は右開きですが簡単に付け替えができます)。
    ・ケーブル孔(φ36.5mm)、サービスコンセント(MAX2A)付。
    ・方式:自然対流式
    ・温度範囲:(室温+5)~60℃
    ・温度精度:±0.5℃(at37℃、無負荷時)
    ・温度分布:±1.5℃(at37℃、無負荷時)
    ・ヒータ:シリコンコードヒータ 100W
    ・有効内寸法・容量:W330×D300×H360mm・約35L
    ・外寸法・重量:W412×D374×H515mm・約17kg
    ・観察窓:3tガラス2重方式 W180×H280mm
    ・材質:内槽:ステンレス 外装:ボンデー鋼板・メラミン焼付塗装
    ・電源:AC100V 50/60Hz 1A
    ・付属品:棚板(ステンレス、耐荷重8kg/枚)2枚

    ご注意

    • 運転中は底面も熱くなりますので直接試料を置かず、下段に棚板を設置して下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    三商 インキュベーター SIB-35の型番41-0319のページです。 型番41-0319に関する仕様情報を記載しております。
    三商 インキュベーター SIB-35のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三商 インキュベーター SIB-35
    三商 インキュベーター SIB-35CP タイマー付
    三商 クールインキュベーター CN-40A
    三商 パーソナルインキュベーター SIT-105 タイマー付
    インキュベーター IGS60
    インキュベーター IGSシリーズ
    メーカー三商三商三商三商Thermo Scientificアズワン
    通常価格79,00089,000202,61575,000261,509261,509 -
    通常出荷日2日目2日目7日目7日目10日目10日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    培養器・インキュベーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト