17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

日伸理化 NRC-20D 小型ロータリーミキサー 本体

通常単価(税別)
74,247
税込単価
81,672
通常出荷日:2日目

【特長】・コンパクト設計で場所をとらず、容器のセットも楽です。・回転調節、角度調節も簡単。・1.5ml...

詳細を確認

    型番:

    41-0091
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    41-0091
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    74,247
    ( 81,672 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コンパクト設計で場所をとらず、容器のセットも楽です。
    ・回転調節、角度調節も簡単。
    ・1.5mlマイクロチューブ用のショック装置は、免疫沈降実験のビーズの撹拌効率が高く回収率の劇的な向上(約10倍)が見られたとの声があります。(ショック装置は実用新案出願済)
    ・回転速度(rpm):1~15
    ・角度可変範囲:90°(垂直~水平)
    ・外寸法 :水平の場合 W164×D190×H175mm
    ・重量(kg):2.2
    ・電源:AC100V 50/60Hz 0.5A

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    日伸理化 NRC-20D 小型ロータリーミキサー 本体の型番41-0091のページです。 型番41-0091に関する仕様情報を記載しております。
    日伸理化 NRC-20D 小型ロータリーミキサー 本体のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    日伸理化 NRC-20D 小型ロータリーミキサー 本体
    小型ロータリーミキサー NRC-20D
    日伸理化 N-20M ミニミキサー
    日伸 NRC-10D ミニロータリーミキサー
    日伸理化 NA-404 ロータリーミキサー
    小型ミキサー N-20M
    メーカー三商東京硝子器械三商三商三商ケニス
    通常価格74,24766,43424,11956,275169,51824,120
    通常出荷日2日目3日目3日目2日目19日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ミキサーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト