17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

栄研 滅菌スポイト3号 CC2000 2000入

栄研 滅菌スポイト3号 CC2000 2000入 36-3478
通常単価(税別)
39,600
税込単価
43,560
通常出荷日:2日目

【特長】・滅菌スポイトは洗浄する手間がなく、雑菌、異物の混入の心配がありません。・見やすい目盛付で検体...

詳細を確認

型番:

36-3478
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

36-3478の仕様・寸法情報

商品タイプ
スポイト
-
-

商品情報

【商品仕様】
 型番:36-3478
・ポリエチレン製
・写真:3
・目盛(ml):0.5、1.0、1.5、2
・材質:PE
・入数:10本×200袋

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
36-3478
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,600
( 43,560 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・滅菌スポイトは洗浄する手間がなく、雑菌、異物の混入の心配がありません。
・見やすい目盛付で検体採取が容易にできます。
・ポリエチレン製。
・写真:3
・目盛(ml):0.5,1.0,1.5,2
・材質:PE
・入数:10本×200袋

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

栄研 滅菌スポイト3号 CC2000 2000入の型番36-3478のページです。 型番36-3478に関する仕様情報を記載しております。
栄研 滅菌スポイト3号 CC2000 2000入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
栄研 滅菌スポイト3号 CC2000 2000入
栄研 滅菌スポイト2号 CB2000 2000入
ベロペット 10ml(10入)
クリームW栓 W-29N 1入
バイトン(R)栓
特大ゴム栓 天然ゴム
メーカー三商三商コクゴ三商アズワンコクゴ
通常価格39,60033,0001,138860540 -17,490 -
通常出荷日2日目2日目3日目9日目1日目〜10日目
商品タイプスポイトスポイトスポイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴム栓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト