17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

栄研 AW2000 滅菌2号角シャーレ 200入

通常単価(税別)
30,840
税込単価
33,924
通常出荷日:1日目

【特長】・種々のタイプがありますので、用途に応じて使い分けができます。・滅菌:γ線・径×高さ(mm):...

詳細を確認

    型番:

    36-3453
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    36-3453
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    30,840
    ( 33,924 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・種々のタイプがありますので、用途に応じて使い分けができます。
    ・滅菌:γ線
    ・径×高さ(mm):140×100×14.5
    ・材質:PS
    ・入数:5枚×40袋

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    栄研 AW2000 滅菌2号角シャーレ 200入の型番36-3453のページです。 型番36-3453に関する仕様情報を記載しております。
    栄研 AW2000 滅菌2号角シャーレ 200入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    栄研 AW2000 滅菌2号角シャーレ 200入
    滅菌シャーレ
    BioLite 25cm2 Flask, Vented 130189 200入
    コラーゲンコート ディッシュ 4000-010 200入
    ミニP型シャーレ MINIP-2
    フィルセルファクトリー イージー 4段(培養面積:2,528cm2)
    メーカー三商アズワン三商三商三商サーモフィッシャーサイエンティフィック
    通常価格30,84011,21013,10039,8003,60073,399
    通常出荷日1日目1日目2日目2日目2日目お見積り

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト