17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IWAKI 滅菌プラスチックシャーレ SH90-15 500入

通常単価(税別)
31,70025,629
税込単価
34,87028,192
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・材質は高い透明度を持つポリスチレンを使用しており、顕微鏡観察が容易です。・フタ上部に滑り止め...

詳細を確認

    型番:

    36-3411
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    36-3411の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    36-3411
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    31,70025,629
    ( 28,192 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・材質は高い透明度を持つポリスチレンを使用しており、顕微鏡観察が容易です。
    ・フタ上部に滑り止めリブがついており、積重ねが安定。
    ・浅型にはフタ内側に、ボトムとフタのくっつきを防止するベントがついている為、通気性を損ないません。
    ・規格:浅型
    ・径×高さ(mm):90×15
    ・滅菌:EOG

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    IWAKI 滅菌プラスチックシャーレ SH90-15 500入の型番36-3411のページです。 型番36-3411に関する仕様情報を記載しております。
    IWAKI 滅菌プラスチックシャーレ SH90-15 500入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IWAKI 滅菌プラスチックシャーレ SH90-15 500入
    SH90-15 滅菌シャーレ浅型500枚
    SH90-15E滅菌シャーレ浅型500枚
    ニプロシャーレ 90×15 500入
    滅菌シャーレ
    エコペトリ ELS 浅型 90×15 500入
    メーカー三商AGCテクノグラスAGCテクノグラス東京硝子器械アズワン三商
    通常価格31,70023,87923,19122,00911,2108,800
    通常出荷日2日目1日目10日目6日目1日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト