17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

36-0365
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
36-0365
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,800
( 12,980 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スポイトタイプのディスポピペットです。
・少容量の細胞懸濁液や検体のトランスファーに便利です。
・用途に応じて色々なタイプをご用意しています。
・ヒートシールにより簡易ディスポアンプルとして使用いただけます。
・放射線滅菌済。
・写真:6
・全容量(ml):3.5
・全長(mm):230
・パック/本:1
・入数/本:400

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トランスファーピペット SM262-1S 400入の型番36-0365のページです。 型番36-0365に関する仕様情報を記載しております。
トランスファーピペット SM262-1S 400入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トランスファーピペット SM262-1S 400入
アズワン フィンピペットF1
マクロピペット 1~50ml
コースター ピペット 10ml №4488 200入
ファルコン ピペット 10ml №357551 200入
サーモフィッシャー フィンピペットF1
メーカー三商アズワンアズワン三商三商サーモフィッシャーサイエンティフィック
通常価格11,80039,185 -32,73023,00022,16039,185 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目3日目3日目1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト