ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

純水製造装置用 MFRL727 メンブレンフィルタ 2個セット【2個入り】

通常単価(税別)
14,280
税込単価
15,708
通常出荷日:4日目

【特長】・適用:SWG203用・入数:2組

型番:

35-0249
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

35-0249の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
35-0249
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,280
( 15,708 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・適用:SWG203用
・入数:2組

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

純水製造装置用 MFRL727 メンブレンフィルタ 2個セットの型番35-0249のページです。 型番35-0249に関する仕様情報を記載しております。
純水製造装置用 MFRL727 メンブレンフィルタ 2個セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
純水製造装置用 MFRL727 メンブレンフィルタ 2個セット
高純水製造装置
オートスチル用 純水製造装置用 前処理カートリッジ
オートスチル用 純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジ
高純水製造装置PR0G0T0S2 プロガードTS2 プレフィルターカートリッジ
高純度精製水(純水) 10個おまとめ品
メーカー三商メルクアズワンアズワンアズワントラスコ中山
通常価格14,28030,50028,00026,00030,50030,446
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト