17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

堀場 9615S-10D 防水ガラスpH電極 33-1022

堀場 9615S-10D 防水ガラスpH電極

通常単価(税別)
35,840
税込単価
39,424
通常出荷日:6日目

【特長】・計量法型式承認番号:S114・温度範囲(℃):0~100・pH範囲:0~14

詳細を確認

    型番:

    33-1022
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    33-1022の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    33-1022
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    35,840
    ( 39,424 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・計量法型式承認番号:S114
    ・温度範囲(℃):0~100
    ・pH範囲:0~14

    商品担当おすすめ

    • パーツクリーナー MPCL840 画像

      ミスミ

      パーツクリーナー MPCL840

      商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    堀場 9615S-10D 防水ガラスpH電極の型番33-1022のページです。 型番33-1022に関する仕様情報を記載しております。
    堀場 9615S-10D 防水ガラスpH電極のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    堀場 9615S-10D 防水ガラスpH電極
    堀場 9680S-10D 防水試験管用pH電極
    堀場 9625-10D 防水プラスチックpH電極
    堀場 9681S-10D 防水高粘度サンプル用pH電極
    堀場 9300-10D ORP測定用 電極
    堀場 導電率セル 3551-10D
    メーカー三商三商三商三商三商三商
    通常価格35,84042,40024,20049,62523,87065,010
    通常出荷日6日目9日目1日目9日目9日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト