ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

TOA pH複合電極 GST-5731C

TOA pH複合電極 GST-5731C 33-0690
通常単価(税別)
37,694
税込単価
41,463
通常出荷日:2日目

【特長】・センサ自身に型式,製造番号,校正データをメモリしたキャル・メモ。・独自の製膜技術により先端部...

詳細を確認

型番:

33-0690
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

33-0690の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
33-0690
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,694
( 41,463 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサ自身に型式,製造番号,校正データをメモリしたキャル・メモ。
・独自の製膜技術により先端部の強度を増したガラス電極で割れにくく,安心して測定できます。(PST-5721C除く)
・内部液濃度が一目でわかるフロート内蔵。
・銀イオントラップ機能により水道水等の緩衝性の少ない溶液やアルカリ溶液の測定性能を強化。(ELP-031除く)
・用途:一般用
・サンプル所要量(ml):1
・温度範囲(℃):0~100
・pH範囲:0~14pH

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TOA pH複合電極 GST-5731Cの型番33-0690のページです。 型番33-0690に関する仕様情報を記載しております。
TOA pH複合電極 GST-5731Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOA pH複合電極 GST-5731C
pH複合電極 GST-5841C 一般用
pH複合電極 GST-5845C 微量用
pH複合電極 GST-5846C 超微量用
TOA ORP複合電極 PST-5721C
pH複合電極 GST-5842S 精密測定用
メーカー三商東京硝子器械東亜ディーケーケー東京硝子器械三商東京硝子器械
通常価格37,69432,00041,57059,40237,30043,402
通常出荷日2日目8日目9日目8日目9日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト