ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

東興 ORP標準液用粉末 PQ-260 250ml用×12袋入

東興 ORP標準液用粉末 PQ-260 250ml用×12袋入 33-0260
通常単価(税別)
3,197
税込単価
3,517
通常出荷日:2日目

【製品仕様】・東興 ORP標準液用粉末 PQ-260 250ml用です。・入数:250g用1ダース

詳細を確認

型番:

33-0260
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

33-0260の仕様・寸法情報

商品情報

【興 ORP標準液用粉末 PQ-260 250ml用】

  • キンヒドロン標準液粉末
  • メーカー型番:PQ-260

型番リスト

表示件数
型番
33-0260
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,197
( 3,517 )
2日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・東興 ORP標準液用粉末 PQ-260 250ml用です。
・入数:250g用1ダース

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

東興 ORP標準液用粉末 PQ-260 250ml用×12袋入の型番33-0260のページです。 型番33-0260に関する仕様情報を記載しております。
東興 ORP標準液用粉末 PQ-260 250ml用×12袋入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東興 ORP標準液用粉末 PQ-260 250ml用×12袋入
電気伝導率標準液(検査成績書付き) 84μS/cm 250mL×2本入
pH標準液
PH標準液
PH標準液 4.00 500mL
導電率計用校正標準液
メーカー三商アズワンケニス東京硝子器械柴田科学エスコ
通常価格3,19720,1824,160 -8,524 -7,9001,310
通常出荷日2日目1日目8日目6日目〜10日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト