17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

北川式 真空法ガス採取器 AP-20

通常単価(税別)
22,522
税込単価
24,774
通常出荷日:4日目

【特長】・軽量で携帯に便利。わずかな試料空気で微量ガス濃度が定量でき、現場での測定に適しています。・測...

詳細を確認

    型番:

    31-1260
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    31-1260の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    31-1260
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,522
    ( 24,774 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽量で携帯に便利。わずかな試料空気で微量ガス濃度が定量でき、現場での測定に適しています。
    ・測定操作は非常に簡単ですので誰でも測定でき、個人差もほとんどありません。
    ・フローインジケータのシャープな働きがスケルトン構造から広い角度で確認できます。
    ・セラミックのカッターにより、検知管の両端を簡単かつきれいにカットできます。
    ・カッターに蓋を付け、ガラス屑がこぼれることがありません。ガラス屑の廃棄も容易にできます。
    ・付属品:収納ケース、保守用グリス、ハンドストラップ、交換用取付口ゴム管2個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    北川式 真空法ガス採取器 AP-20の型番31-1260のページです。 型番31-1260に関する仕様情報を記載しております。
    北川式 真空法ガス採取器 AP-20のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    北川式 真空法ガス採取器 AP-20
    北川式ガス採取器 AP-20R
    北川式ガス採取器 AP-20B
    北川式ガス採取器 AP-20CT
    ガス採取器 APシリーズ
    ガス採取器AP-20R(赤色)
    メーカー三商ケニスケニスケニスアズワンアズワン
    通常価格22,52222,31022,31038,80020,714 -21,566
    通常出荷日4日目8日目4日目4日目1日目〜1日目

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト