17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

光散乱式デジタル粉じん計 №3432 31-0796

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

光散乱式デジタル粉じん計 №3432

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

31-0796

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・浮遊粉じん0.001mg/m³からの高感度計測が可能。
・簡単なボタン操作でスピーディに光学系セル内のクリーニングが行えます。
・仕様:(公財)日本建築衛生管理教育センター較正認可※
・測定範囲:0.001~10.000mg/m³
・測定精度:±(指示値の10%+1)カウント
・測定時間:6秒、10秒、30秒、1分、2分、3分、5分、10分及び手動
・データログ:なし
・光源:半導体レーザーダイオード
・外寸法(mm):W162×D60×H102
・重量(kg):約1.1(電池除く)
・電源:AC100~240Vまたは単3乾電池6個
・付属品:マンガン電池6個(テスト用)、ACアダプタ、フィルター2枚、肩掛けベルト

ご注意

  • 較正付は、価格が変わりますのでお問合せ下さい。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト