ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

酸素モニター オキシーワン OXY-1

酸素モニター オキシーワン OXY-1 31-0680
通常単価(税別)
39,000
税込単価
42,900
通常出荷日:2日目

【特長】・0~100%(フルレンジ)の幅広い測定範囲。・デシケーター、グローブボックス等の容器内の酸素...

詳細を確認
  • 酸素警報器ではありません。二酸化炭素を用いる嫌気チャンバーには使用できません。

型番:

31-0680
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

31-0680の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-0680
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,000
( 42,900 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・0~100%(フルレンジ)の幅広い測定範囲。
・デシケーター、グローブボックス等の容器内の酸素濃度測定に最適。
・対象ガス:酸素
・仕様:センサ内蔵型
・測定原理:ガルバニ電池式
・測定範囲:0~25%(サービスレンジ25.1~100%)
・測定精度:±0.5%(0~25%)、±3.0%(25%以上)
・ワンタッチ校正:20.9±0.1%(固定)
・使用環境:0~40℃、0~95%RH(結露なきこと)
・外寸法・重量:W88×D35.5×H55mm・118g
・電源:単4形アルカリ電池2個 電池寿命8800時間

ご注意

  • 酸素警報器ではありません。二酸化炭素を用いる嫌気チャンバーには使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

酸素モニター オキシーワン OXY-1の型番31-0680のページです。 型番31-0680に関する仕様情報を記載しております。
酸素モニター オキシーワン OXY-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
酸素モニター オキシーワン OXY-1
高濃度酸素濃度計 OXY-1シリーズ
酸素モニター SOX-M1交換用センサー
装着型酸素モニター
二酸化炭素モニター
酸素メーター
メーカー三商アズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格39,00042,000 -20,00046,06093,98936,024
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト