ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ELPA朝日電器 各社共通紙パック |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】 |
|
トラスコ中山 業務用ポリ袋 トラスコ中山【5~10個入り】 |
|
ミスミ おしぼりウエス |
【特長】
ドライバキュームクリーナーの専用紙パック(10枚入り)です。
容易に取り替えが可能なので便利です。
【用途】
紙パック交換用としてお使いいただけます。

ミスミ
養生テープ

ダイヤテックス
パイオラン 塗装養生テープ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日立
クリーンルーム用掃除機 乾式 CV-G104C
4通常価格(税別):88,164円

日立アプライアンス
クリーンルーム用掃除機用フィルター
0通常価格(税別):2,975円

日立
業務用掃除機 乾式 鋼板製ボディー 集じん容量(L)7
0通常価格(税別):29,412円

E-Value
乾湿両用掃除機20L EVC-200PCL
4.8通常価格(税別):7,812円

マキタ
充電式クリーナ 紙パック式 CL142FDRFW
4.5通常価格(税別):27,949円

E-Value
乾湿両用掃除機10L EVC-100P
4.3通常価格(税別):6,125円

マキタ
乾湿両用 集じん機 M442
4通常価格(税別):27,369円

マキタ
充電式クリーナCL181FD
0通常価格(税別):9,975円~

マキタ
充電式クリーナCL108FD
0通常価格(税別):7,700円~