17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エリエール ソフトタフタオル未晒し 50枚×24 703356

通常単価(税別)
8,000
税込単価
8,800
通常出荷日:1日目

【特長】・ウェットでもドライでも破れにくい、コストパフォーマンスに優れた商品です。・材質:パルプ100...

詳細を確認

    型番:

    25-0918
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    25-0918
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,000
    ( 8,800 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ウェットでもドライでも破れにくい、コストパフォーマンスに優れた商品です。
    ・材質:パルプ100%
    ・シートサイズ(mm):380×280
    ・入数:50枚×24

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    エリエール ソフトタフタオル未晒し 50枚×24 703356の型番25-0918のページです。 型番25-0918に関する仕様情報を記載しております。
    エリエール ソフトタフタオル未晒し 50枚×24 703356のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エリエール ソフトタフタオル未晒し 50枚×24 703356
    キムタオル 未晒し 茶 61000 50枚×24
    キムタオル ホワイト 61011 50枚×24
    プロワイプ ソフトタフタオル
    プロワイプ・ソフトワイパー(エリエール)
    プロワイプ・ソフトタフタオル 380×280mm 未晒帯止め四ッ折り
    メーカー三商三商三商エリエールアズワンアズワン
    通常価格8,00010,50410,5477,71210,145 -11,280
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト