17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エリエール ソフトワイパー S200

通常単価(税別)
15,839
税込単価
17,423
通常出荷日:3日目

【特長】・繊維くずの発生が少なく、拭き取り面にケバや紙粉を残しません・水や薬品に濡れても破れにくく、頑...

詳細を確認

型番:

25-0901
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

25-0901の仕様・寸法情報

商品タイプ
紙ウエス
形状
シート
材質
パルプ
サイズ(mm)
195×125
備考
703128
内容量
200枚×72箱

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
25-0901

備考

内容量

最小発注数量
703128
200枚×72箱
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,839
( 17,423 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・繊維くずの発生が少なく、拭き取り面にケバや紙粉を残しません
・水や薬品に濡れても破れにくく、頑固な汚れもしっかり拭き取ります

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エリエール ソフトワイパー S200の型番25-0901のページです。 型番25-0901に関する仕様情報を記載しております。
エリエール ソフトワイパー S200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エリエール ソフトワイパー S200
キムワイプ/キムタオル
トレシーMCクロス 10枚入
プロワイプ・ソフトワイパー(エリエール)
キムワイプ S-200
JKワイパー 150-S/100-S
メーカー三商三商三商アズワン日本製紙クレシアアズワン
通常価格15,8399,0905,216 -10,145 -6,666 -9,818 -
通常出荷日3日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ紙ウエス紙ウエスマイクロファイバー紙ウエス紙ウエス紙ウエス
形状シートシートシートシートシートシート
材質パルプ素材:PET極細繊維/組織:平織/目付:70g/m2---
サイズ(mm)195×125-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト