ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
カイジョー 卓上型超音波洗浄機 ソノクリーナー |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ 油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合) |
【特長】
・様々な洗浄用途に応じてお選びいただけるので効率のよい洗浄が行えます。
・内寸法W×D×H(mm):440×260×150 ※1
・材質:ステンレスSUS304
・適応機種:US-109、US-30KS、US-30PS
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
超音波洗浄器 発振周波数35kHz・42kHz
4.4通常価格(税別):9,000円~

アズワン
超音波洗浄器(二周波) MCDシリーズ
0通常価格(税別):51,373円~

ケニス
純水(精製水) W-20
5通常価格(税別):5,000円

アズワン
ステンレス洗浄カゴ 網線径:Φ0.8mm・Φ0.95mm (網目(mm):5.5)
0通常価格(税別):4,800円~

アズワン
パンチングバット
0通常価格(税別):11,974円~

エスコ
洗浄ざる(ステンレス製)
0通常価格(税別):1,200円~

エスコ
部品洗浄ざる(ステンレス製/目開3.34mm)
0通常価格(税別):2,286円

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):6,997円~