17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超音波洗浄器 US-109用 洗浄バスケット

通常単価(税別)
58,500
税込単価
64,350
通常出荷日:7日目

【特長】・様々な洗浄用途に応じてお選びいただけるので効率のよい洗浄が行えます。・内寸法W×D×H(mm...

詳細を確認

    型番:

    25-0754
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    25-0754の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    25-0754
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    58,500
    ( 64,350 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・様々な洗浄用途に応じてお選びいただけるので効率のよい洗浄が行えます。
    ・内寸法W×D×H(mm):440×250×150
    ・材質:ステンレスSUS304
    ・適応機種:US-109、US-30KS、US-30PS

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    超音波洗浄器 US-109用 洗浄バスケットの型番25-0754のページです。 型番25-0754に関する仕様情報を記載しております。
    超音波洗浄器 US-109用 洗浄バスケットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    超音波洗浄器 US-109用 洗浄バスケット
    超音波洗浄器 US-109用 洗浄カゴ
    超音波洗浄器 US-109用 インサートトレイ
    超音波洗浄器 US-106用 洗浄バスケット
    超音波洗浄器・バスケット
    超音波洗浄器 USシリーズ
    メーカー三商三商三商三商ヴェルヴォクリーアケニス
    通常価格58,50032,00039,50045,6008,340110,000 -
    通常出荷日7日目11日目11日目11日目1日目11日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト