17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

長物用縦型超音波洗浄器 US-550ES

通常単価(税別)
242,000
税込単価
266,200
通常出荷日:2日目

【特長】・器具の先をきれいに洗浄できる、場所をとらない縦型シンク構造。・信頼性の高いボルト締めランジュ...

詳細を確認

    型番:

    25-0715
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    25-0715の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    25-0715
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    242,000
    ( 266,200 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・器具の先をきれいに洗浄できる、場所をとらない縦型シンク構造。
    ・信頼性の高いボルト締めランジュバン型振動子を採用。
    ・超音波の減衰を低減するディガス機能、出力切替機能付。
    ・本体寸法(mm):W250×D300×H720(排水コック部を除く)
    ・槽内寸法(mm):φ135×550
    ・容量(L):7.7
    ・質量(kg):約9.2
    ・材質:洗浄槽:SUS304 本体:SUS430 パネル:PP樹脂
    ・発振:38kHz BLT自励発振
    ・高周波出力(W):135(弱:90)
    ・タイマー設定:最大60分(1分刻みで設定)
    ・排水方式:手動排水バルブ式(バルブ外径:φ15mm)
    ・付属品:洗浄カゴ(材質:SUS304、内寸法φ120×250mm)
    ・電源:AC 100V 50/60Hz

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    長物用縦型超音波洗浄器 US-550ESの型番25-0715のページです。 型番25-0715に関する仕様情報を記載しております。
    長物用縦型超音波洗浄器 US-550ESのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    長物用縦型超音波洗浄器 US-550ES
    長物用超音波洗浄器 US-550ES
    長物用超音波洗浄器 US-500ES
    超音波洗浄器 USシリーズ
    超音波洗浄器 US-109用 洗浄バスケット
    超音波洗浄器 US-106用 洗浄バスケット
    メーカー三商ケニスケニスケニス三商三商
    通常価格242,000266,039169,297110,000 -58,50045,600
    通常出荷日2日目11日目11日目11日目7日目11日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト