17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

除菌用ワイパー Sサイズ AL-WS アルコワイプミニ 8巻入

通常単価(税別)
21,600
税込単価
23,760
通常出荷日:4日目

【特長】・天然素材(ハイドロスパン)を主成分に使用していますので、廃棄物処理が容易で、焼却時に高温にな...

詳細を確認

型番:

25-0578
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
25-0578
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,600
( 23,760 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然素材(ハイドロスパン)を主成分に使用していますので、廃棄物処理が容易で、焼却時に高温にならないため焼却炉を痛めません。また、吸水度が高いのでより多くの食品用アルコールを含み、拭き取り効果が持続します。
・手のひら2倍の大判サイズで厚みがあり、扱い易くなっております。
・(財)日本食品分析センターにて検査済み、食品に直接使用でき、FDA認可を受けた安全製品です。
・食品工場の油脂等の拭取りや調理器具等の除菌等に。
・サイズ(mm):200×150
・入数:200枚×8ロール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

除菌用ワイパー Sサイズ AL-WS アルコワイプミニ 8巻入の型番25-0578のページです。 型番25-0578に関する仕様情報を記載しております。
除菌用ワイパー Sサイズ AL-WS アルコワイプミニ 8巻入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
除菌用ワイパー Sサイズ AL-WS アルコワイプミニ 8巻入
ワイパー ベンコットクリーン 100枚入×30袋
マイクロワイパーEX(ウェットタイプ) 詰替用
ワイパー ベンコットリントフリー AZ-8100枚入×30袋
ワイパークルー(ポリプロピレン)100枚入×5袋
ワイパー ベンコット M-3Ⅱ 100枚入×30袋
メーカー三商コクゴトラスコ中山コクゴコクゴコクゴ
通常価格21,60035,3995,74642,99941,20028,108
通常出荷日4日目10日目4日目10日目10日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェットワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト