ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
スリーエムジャパン OPP包装用粘着テープ 371【1~50個入り】 |
|
アズワン クリーンルーム用無塵紙(OKクリーンRN)【5~10個入り】 |
|
アズワン アズピュア高純度ポリエチレン手袋 ショートタイプ |
【特長】
・細かい拭取り作業に適したスタンダードタイプ。
・準クリーンルーム内のワイピングに適しています。
・サイズ(mm):150×150(4ツ折)
・入数(枚×袋):150×40
・材質:セルロース100%

サンプラテック
PTFEシート巻型(10m)


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):940円~

アズワン
クレシアEFハンドタオルソフトタイプ 37018/37055
5通常価格(税別):190円~

アズワン
コットンシーガル 250×250mm
3.5通常価格(税別):22,523円

東レ
クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー MEワイパー フラットパック
0通常価格(税別):9,144円~

savina(KBセーレン)
ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(べリーマX)
0通常価格(税別):29,361円~

アズワン
不織布袋
0通常価格(税別):1,500円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):602円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~