17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JKワイパー 100-S 62311 100枚×18 25-0495

JKワイパー 100-S 62311 100枚×18

通常単価(税別)
14,035
税込単価
15,439

【特長】・コシの強いティッシュタイプのワイパー・材質:紙・色:茶・シートサイズ...

詳細情報を確認する

型番:

25-0495
解除
    数量:

    25-0495の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    25-0495
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,035
    ( 15,439 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コシの強いティッシュタイプのワイパー
    ・材質:紙
    ・色:茶
    ・シートサイズ(cm):47.0×42.5
    ・入数(枚):100×18BOX

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    JKワイパー 100-S 62311 100枚×18の型番25-0495のページです。 型番25-0495に関する仕様情報を記載しております。
    JKワイパー 100-S 62311 100枚×18のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    JKワイパー 100-S 62311 100枚×18
    JKワイパー 100S
    JKワイパー 100S(ケース)
    JKワイパー 150-S/100-S
    JKワイパー 100-S(紙ワイパー)
    キムワイプ L-100 62001 100枚×18
    メーカー三商ケニスケニスアズワン日本製紙クレシア三商
    通常価格14,03585014,04010,800 -13,42014,035
    通常出荷日1日目4日目4日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました