17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JKワイパー 150-S 62301 150枚×36 25-0494

JKワイパー 150-S 62301 150枚×36

通常単価(税別)
10,7979,089
税込単価
11,8779,998
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・コシの強いティッシュタイプのワイパー・材質:紙・色:白・シートサイズ(cm):22.5×21...

詳細を確認

    型番:

    25-0494
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    25-0494の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    25-0494
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,7979,089
    ( 9,998 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コシの強いティッシュタイプのワイパー
    ・材質:紙
    ・色:白
    ・シートサイズ(cm):22.5×21.5
    ・入数(枚):150×36BOX

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    JKワイパー 150-S 62301 150枚×36の型番25-0494のページです。 型番25-0494に関する仕様情報を記載しております。
    JKワイパー 150-S 62301 150枚×36のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    JKワイパー 150-S 62301 150枚×36
    JKワイパー 150S
    JKワイパー 150S(ケース)
    JKワイパー 150-S/100-S
    JKワイパー 150-S(紙ワイパー)
    JKワイパー 100S
    メーカー三商ケニスケニスアズワン日本製紙クレシアケニス
    通常価格10,79734210,69010,800 -10,365850
    通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト