17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

洗浄剤 リクイノックス LQ-1G 1ガロン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,000
税込単価
24,200

【特長】・りん酸塩を含まず、生物学的に分解される洗浄剤・手洗い洗浄あるいは超音...

詳細情報を確認する

型番:

25-0281
解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    25-0281
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,000
    ( 24,200 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・りん酸塩を含まず、生物学的に分解される洗浄剤
    ・手洗い洗浄あるいは超音波洗浄に適した液状洗浄剤です。
    ・組織培養、検査用ガラス容器、環境試験用サンプル機器に使用します。
    ・すすぎ洗いが極めて容易で、干渉となる残留物を残しません。
    ・容量(ガロン):1(約3.8L)
    ・pH値:8~8.5

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    洗浄剤 リクイノックス LQ-1G 1ガロンの型番25-0281のページです。 型番25-0281に関する仕様情報を記載しております。
    洗浄剤 リクイノックス LQ-1G 1ガロンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    洗浄剤 リクイノックス LQ-1G 1ガロン
    ニューハイパワー G1
    1kg アルミフィンクリーナー
    ペイントクリン 1リットル
    重曹 1kg入
    ニイタカ メタルクリーナー 1L
    メーカー三商友和エスコワイエステック三商ニイタカ
    通常価格22,0009,000 -2,1834,7405202,780
    通常出荷日2日目3日目1日目1日目4日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト