ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 薄型オイル吸着シート【10個入り】 |
|
ミスミ 色タオルウエス(中古生地) |
|
ニューピグコーポレーション ピグマット ヘビーウェイト ミシン目入り シートタイプ【50~100個入り】 |
【特長】
・アルカリ性、無リン液体
・CAE(HB抗原不活化剤)配合洗浄剤。 超音波洗浄器、浸漬洗浄に使用できます
・汚れの対象:ウイルスに汚染されたガラス、プラスチック、メス、ピンセットの器具、器材
<25-0257>
・酵素系、中性、無リン液体
・蛋白質系の汚れや、強アルカリに弱い器具に最適
・汚れの対象:石英セル、ピペット、ホウ珪酸硝子製品、光学部品、血液ガス分析装置
<25-0258>



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ムラテックKDS
シンプルグリーン 詰替え式ボトル 4L
4.5通常価格(税別):3,477円

カネヨ石鹸
重曹ちゃんSP
0通常価格(税別):255円

トラスコ中山
油汚れ用石けん αマルチクリーナーエコ 3L・20L
5通常価格(税別):2,126円~

エスコ
150g 金属磨きクリーナー (ピカールケアー)
4通常価格(税別):689円

横浜油脂工業
油分散洗浄剤OSD-500W
4通常価格(税別):1,813円~

リンレイ
鉱油系油用洗剤 グリスト-1100
0通常価格(税別):12,924円

アズワン
石けん
0通常価格(税別):979円~

ペンギン
中性洗剤 ダイヤマルチクリン
0通常価格(税別):4,379円~

エスコ
140mm 空缶ガス抜き
0通常価格(税別):330円