17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超音波洗浄器用洗剤 TR14 1000ml入 25-0246

超音波洗浄器用洗剤 TR14 1000ml入

通常単価(税別)
4,000
税込単価
4,400
通常出荷日:2日目

【特長】・無リン、アルカリ性で、油やペースト状の汚れ、グリース落としに最適です。ガラス、プラスチック、...

詳細を確認

    型番:

    25-0246
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    25-0246
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,000
    ( 4,400 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・無リン、アルカリ性で、油やペースト状の汚れ、グリース落としに最適です。ガラス、プラスチック、プリント基板等の油落としにもご使用頂けます。
    ・希釈(%):10
    ・pH(1%時):10.7
    ・容量(ml):1000

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    超音波洗浄器用洗剤 TR14 1000ml入の型番25-0246のページです。 型番25-0246に関する仕様情報を記載しております。
    超音波洗浄器用洗剤 TR14 1000ml入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    超音波洗浄器用洗剤 TR14 1000ml入
    超音波洗浄器用洗剤
    ラボ洗浄剤(超音波洗浄器用) マルククリーンAL
    ラボ洗浄剤(超音波洗浄器用) マルククリーンAL(20㎏)
    SND 超音波洗浄器用洗剤 USC-702 2L
    1000ml 強力カビハイター(業務用)
    メーカー三商ケニスケニスケニス三商エスコ
    通常価格4,0006,1113,298 -18,9156,986885 -
    通常出荷日2日目4日目4日目11日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト