17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耳栓 X-fit

通常単価(税別)
354687
税込単価
389756
通常出荷日:2日目

【特長】・遮音性の高い耳栓・X型のエンボス加工及び内部加工なので装着が簡単・SNR37、JIS T81...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • コード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

コード

内容量

最小発注数量
3組
7個
3組
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
354
( 389 )
2日目
687
( 756 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・遮音性の高い耳栓
・X型のエンボス加工及び内部加工なので装着が簡単
・SNR37、JIS T8161適合品(第一種)、EN 352適合品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耳栓 X-fitのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耳栓 X-fit
耳栓 340
使い捨て耳栓 メテオ
耳栓・ディスペンサーセット
耳栓"1100/1110"
耳栓 6870・6970
メーカー三商アズワンモルデックストラスコ中山スリーエムジャパンアズワン
通常価格354-205 -59 -21,17282 -130 -
通常出荷日2日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ耳せん耳せん耳せん耳せん耳せん耳せん
形状フォームタイプフランジタイプフォームタイプフォームタイプフォームタイプフォームタイプ
規格JIS / ENJISJISANSIJISJIS
規格詳細SNR37、JIS T8161適合品(第一種)、EN 352適合品-----
内容量3組-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト