17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストレッチマスク CL-P/AC-P【50個入り】

通常単価(税別)
7,300
税込単価
8,030
通常出荷日:4日目

【特長】・リントの出にくい特殊不織布を表側に、高性能フィルターを中側に使用したハイクラスタイプです(2...

詳細を確認

型番:

23-0065
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

23-0065の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
一般作業用
仕様
4層タイプ
規格
耳掛け
内容量
50枚
-
-

絞り込み条件

  • 仕様

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
23-0065

仕様

内容量

最小発注数量
4層タイプ
50枚
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,300
( 8,030 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リントの出にくい特殊不織布を表側に、高性能フィルターを中側に使用したハイクラスタイプです(23-0063)
・高級繊維状活性炭と高性能フィルターを組合せたマスク。クリーンルーム内の防臭・吸着用マスクです(23-0065)

商品担当おすすめ

  • 特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ 画像

    ミスミ

    特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ

    フィット性、操作性抜群!最もスタンダードな600gタイプの軍手で、様々な場面で活躍するマルチタイプ。

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレッチマスク CL-P/AC-Pの型番23-0065のページです。 型番23-0065に関する仕様情報を記載しております。
ストレッチマスク CL-P/AC-Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレッチマスク CL-P/AC-P
メガネくもらないマスク5P
フレッシュマスク 活性炭入
一般作業用マスク 活性炭入
クリーンマスク DPM-CM
一般作業用マスク 軽量タイプ
メーカー三商アズマ工業トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格7,3003123,595 -1,989807 -2,563
通常出荷日4日目1日目1日目2日目在庫品1日目〜4日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途一般作業用一般作業用一般作業用一般作業用一般作業用一般作業用
規格耳掛け-----
内容量50枚-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト