ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ディスポーザブル白衣 10入 2-01W KT Lサイズ

ディスポーザブル白衣 10入 2-01W KT Lサイズ 22-1442
通常単価(税別)
3,629
税込単価
3,992
通常出荷日:2日目

【特長】・前面ファスナー、ポケット3ヶ所、袖口ゴム付。・工場見学、学生実習等に幅広くご使用頂けます。・...

詳細を確認

型番:

22-1442
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

22-1442の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
22-1442
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,629
( 3,992 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・前面ファスナー、ポケット3ヶ所、袖口ゴム付。
・工場見学、学生実習等に幅広くご使用頂けます。
・ポリプロピレン不織布製。
・抗菌・帯電防止処理済。
・サイズ:L
・身長目安(cm):~170
・入数(枚):10

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディスポーザブル白衣 10入 2-01W KT Lサイズの型番22-1442のページです。 型番22-1442に関する仕様情報を記載しております。
ディスポーザブル白衣 10入 2-01W KT Lサイズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
工場見学に使用
4
満足度:4.0
工場見学のため帯電防止処理済の使い捨て白衣を探していました。 丁度良いこの商品を購入しましたが、「帯電防止処理済」という...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスポーザブル白衣 10入 2-01W KT Lサイズ
ディスポーザブル白衣 10入 2-01W KT Mサイズ
ディスポーザブル白衣 10入 2-01W KT XLサイズ
白衣 タイプ 男性用 サイズ L
ディスポ白衣 サイズ L 入数 100枚
白衣 シングル 女子用 EP-130 Lサイズ
メーカー三商三商三商ケニスケニス三商
通常価格3,6293,6294,0564,45436,6299,569
通常出荷日2日目2日目3日目4日目6日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

白衣カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト