ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ディスポーザブル白衣 10入 2-01W KT Mサイズ

ディスポーザブル白衣 10入 2-01W KT Mサイズ 22-1441
通常単価(税別)
3,629
税込単価
3,992
通常出荷日:2日目

【特長】・前面ファスナー、ポケット3ヶ所、袖口ゴム付。・工場見学、学生実習等に幅広くご使用頂けます。・...

詳細を確認

型番:

22-1441
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

22-1441の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
22-1441
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,629
( 3,992 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・前面ファスナー、ポケット3ヶ所、袖口ゴム付。
・工場見学、学生実習等に幅広くご使用頂けます。
・ポリプロピレン不織布製。
・抗菌・帯電防止処理済。
・サイズ:M
・身長目安(cm):~160
・入数(枚):10

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディスポーザブル白衣 10入 2-01W KT Mサイズの型番22-1441のページです。 型番22-1441に関する仕様情報を記載しております。
ディスポーザブル白衣 10入 2-01W KT Mサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスポーザブル白衣 10入 2-01W KT Mサイズ
ディスポーザブル白衣 10入 2-01W KT Lサイズ
ディスポーザブル白衣 10入 2-01W KT XLサイズ
ディスポ白衣 サイズ M 入数 100枚
三商 不織布白衣 ジッパータイプ M 10枚入
三商 不織布白衣 マジックテープタイプ M 10枚入
メーカー三商三商三商ケニス三商三商
通常価格3,6293,6294,05636,6294,6774,374
通常出荷日2日目2日目3日目6日目2日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

白衣カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト