ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

三商 不織布白衣 マジックテープタイプ M 10枚入

三商 不織布白衣 マジックテープタイプ M 10枚入 22-1031
通常単価(税別)
4,374
税込単価
4,811
通常出荷日:2日目

【特長】・ソフトな着心地で、通気性も抜群です。・リントがほとんど出ない長繊維の不織布を使用しています。...

詳細を確認

型番:

22-1031
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

22-1031の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
22-1031
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,374
( 4,811 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトな着心地で、通気性も抜群です。
・リントがほとんど出ない長繊維の不織布を使用しています。
・洗濯ネットを使用すれば数回の洗濯が可能です。
・食品工場、工場見学等に最適。
・ポリプロピレン不織布製。袖口ゴム付。個包装。ポケット無し。
・サイズ:M
・肩幅(cm):66
・袖丈(cm):47
・身丈(cm):104
・入数:10

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三商 不織布白衣 マジックテープタイプ M 10枚入の型番22-1031のページです。 型番22-1031に関する仕様情報を記載しております。
三商 不織布白衣 マジックテープタイプ M 10枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三商 不織布白衣 マジックテープタイプ M 10枚入
三商 不織布白衣 ジッパータイプ M 10枚入
ディスポ白衣 サイズ M 入数 100枚
ディスポーザブル白衣 10入 2-01W KT Mサイズ
白衣 タイプ 男性用 サイズ L
ディスポ白衣 サイズ L 入数 100枚
メーカー三商三商ケニス三商ケニスケニス
通常価格4,3744,67736,6293,6294,45436,629
通常出荷日2日目2日目6日目2日目4日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

白衣カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト