17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

抗菌サンダル S-BSLF L/LL マーク無 22-0584

抗菌サンダル S-BSLF L/LL マーク無

通常単価(税別)
1,399
税込単価
1,539
通常出荷日:2日目

微生物の繁殖やイヤな臭いを抑える抗菌仕様で、つま先まで覆われているため安全。

型番:

22-0584
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

22-0584【特長】
・微生物の繁殖やイヤな臭いを抑える抗菌仕様で、つま先まで覆われているため安全。
・規格:マーク無
・サイズ:L
・材質:EVA(エチレンビニールアセテート)
22-0585【特長】
・微生物の繁殖やイヤな臭いを抑える抗菌仕様で、つま先まで覆われているため安全。
・規格:マーク無
・サイズ:LL
・材質:EVA(エチレンビニールアセテート)

22-0584の仕様・寸法情報

商品タイプ
スリッパ
規格
規格無し
耐油性
なし
静電気帯電防止機能
なし
カラー
茶系
先芯
なし
サイズ詳細
L
材質
EVA(エチレンビニールアセテート)

絞り込み条件

  • サイズ詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
22-0584

サイズ詳細

最小発注数量
L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,399
( 1,539 )
2日目

詳細情報

基本情報

微生物の繁殖やイヤな臭いを抑える抗菌仕様で、つま先まで覆われているため安全。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

抗菌サンダル S-BSLF L/LL マーク無の型番22-0584のページです。 型番22-0584に関する仕様情報を記載しております。
抗菌サンダル S-BSLF L/LL マーク無のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
抗菌サンダル S-BSLF L/LL マーク無
抗菌サンダル S-BSLF M マーク無
サンダル(抗菌衛生)
丸五 マンダムサンダル#901 ブラック L
丸五 マンダムサンダル#901 ホワイト L
ADCLEAN オーバーソックス2型 白 LL
メーカー三商三商エスコ丸五丸五ガードナー
通常価格1,3991,3991,1801,360 -1,4962,890
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目5日目
商品タイプスリッパスリッパスリッパスリッパスリッパ-
規格規格無し規格無し規格無しJIS規格品JIS規格品-
耐油性なしなしなしなしなし-
静電気帯電防止機能なしなしなしありあり-
カラー茶系茶系-黒系白系-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリッパ・サンダルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト