ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

アイソクリーン カバーオール IC253CS IC253BWHSM S

通常単価(税別)
2,550
税込単価
2,805
通常出荷日:2日目

【特長】・生地にタイベック®を使用したディスポーザブルタイプの衣料。・ISO14644-1クラス4クリ...

詳細を確認

型番:

22-0571
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

22-0571の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
22-0571
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,550
( 2,805 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・生地にタイベック®を使用したディスポーザブルタイプの衣料。
・ISO14644-1クラス4クリーンルームにて個別包装。
・ガンマ線滅菌、帯電防止加工済。
・サイズ:S
・胸囲(cm):~92
・身長(cm):~170

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイソクリーン カバーオール IC253CS IC253BWHSM Sの型番22-0571のページです。 型番22-0571に関する仕様情報を記載しております。
アイソクリーン カバーオール IC253CS IC253BWHSM Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイソクリーン カバーオール IC253CS IC253BWHSM S
防護服 SFカバーオール
デュポン タイベックソフトウェア S~XXL
シゲマツ 全身化学防護服(限定仕様)MC4000-122 S (1着入)
全身化学防護服 シューズカバー SC4000L
全身化学防護服 シューズカバー SC2000L
メーカー三商旭化成アゼアス重松製作所重松製作所アズワン
通常価格2,550936 -1,494 -14,4002,1873,100
通常出荷日2日目1日目1日目〜14日目1日目1日目

化学防護服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト