ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

白衣 シングル 女子用 EP-130 Lサイズ

通常単価(税別)
9,5696,880
税込単価
10,5267,568
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・サイズ:L・着丈(cm):105・胸囲(cm):105・肩巾(cm):40・袖丈(cm):5...

詳細を確認

型番:

22-0288
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

22-0288の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
22-0288
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,5696,880
( 7,568 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ:L
・着丈(cm):105
・胸囲(cm):105
・肩巾(cm):40
・袖丈(cm):57
・材質:ポリエステル65%、綿35%
・カラー:ホワイト
・袖口:紐

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

白衣 シングル 女子用 EP-130 Lサイズの型番22-0288のページです。 型番22-0288に関する仕様情報を記載しております。
白衣 シングル 女子用 EP-130 Lサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
白衣 シングル 女子用 EP-130 Lサイズ
白衣 シングル 女子用 EP-130 LLサイズ
白衣 タイプ 男性用 サイズ L
白衣女子(袖口ひも入)
ディスポ白衣 サイズ L 入数 100枚
白衣 ダブル サックス KF-126 女性用 L
メーカー三商三商ケニスアズワンケニス東京硝子器械
通常価格9,5699,5704,4546,020 -36,6298,700
通常出荷日3日目3日目4日目1日目6日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

白衣カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト