17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

制電腕カバー A0200 1組

通常単価(税別)
2,000
税込単価
2,200
通常出荷日:2日目

【特長】・アースコード(リストストラップ用)を装着できるボタン付。・ポリエステル生地に導電糸(硫化銅複...

詳細を確認

    型番:

    22-0214
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    22-0214の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    22-0214
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,000
    ( 2,200 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アースコード(リストストラップ用)を装着できるボタン付。
    ・ポリエステル生地に導電糸(硫化銅複合繊維)を格子模様に織り込んでいるので、静電気帯電位低下に効果があります。
    ・中性洗剤で洗濯が可能(塩素系酸化洗剤不可)。
    ・長さ(mm):280
    ・入数(組):1
    ・サイズ:フリー

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    制電腕カバー A0200 1組の型番22-0214のページです。 型番22-0214に関する仕様情報を記載しております。
    制電腕カバー A0200 1組のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    制電腕カバー A0200 1組
    制電腕カバー A0200 104-34401
    制電腕カバー A0200 7-651-01
    制電腕カバー A0200(アスコードを装着するボタン付)
    【静電気対策】制電腕カバー
    腕カバー 1双入
    メーカー三商コクゴアズワンショーワグローブショーワグローブトラスコ中山
    通常価格2,0002,3272,2002,4762,477336
    通常出荷日2日目7日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました