17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウレタン前掛 LL

通常単価(税別)
4,000
税込単価
4,400
通常出荷日:2日目

【特長】・耐油性に優れ、軽くてしなやか。身体にジャストフィットします。・サイズ:LL・サイズ:110×...

詳細を確認

    型番:

    22-0208
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    22-0208
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,000
    ( 4,400 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐油性に優れ、軽くてしなやか。身体にジャストフィットします。
    ・サイズ:LL
    ・サイズ:110×120cm
    ・入数:1枚
    ・材質:ポリウレタン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ウレタン前掛 LLの型番22-0208のページです。 型番22-0208に関する仕様情報を記載しております。
    ウレタン前掛 LLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ウレタン前掛 LL
    ウレタン前掛
    ウレタン前掛 L
    ウレタン胸付前掛
    ウレタン前掛 サイズ M
    ウレタンワンタッチ胸付前掛
    メーカー三商アズワン三商ジーベックケニスアズワン
    通常価格4,0004,2104,0004,1824,2833,200
    通常出荷日2日目1日目2日目4日目6日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト