17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニトリスト・ホワイト №884 M 100枚入 21-1442

ニトリスト・ホワイト №884 M 100枚入

通常単価(税別)
1,899
税込単価
2,089
通常出荷日:1日目

【特長】・伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業に適しています。・作業内容による使...

詳細を確認

型番:

21-1442
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

21-1442の仕様・寸法情報

使用用途
使い捨て
商品タイプ
ニトリルゴム
サイズ
M
全長(mm)
240
材質
ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)
約0.1
内容量
100枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
21-1442

内容量

最小発注数量
100枚
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,899
( 2,089 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業に適しています。
・作業内容による使い切り手袋の色の使い分けに適しています。
・取出しやすいボックスタイプ。パウダーフリー。
・食品衛生法適合。
・サイズ:M
・全長:240mm
・厚さ:約0.1mm
・材質:ニトリルゴム(NBR)
・入数(枚):100

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニトリスト・ホワイト №884 M 100枚入の型番21-1442のページです。 型番21-1442に関する仕様情報を記載しております。
ニトリスト・ホワイト №884 M 100枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニトリスト・ホワイト №884 M 100枚入
ポリオレフィンエコハンド手袋(100枚入)
マイジャストケアグローブPF(100枚入)
ビニール極薄手袋 100枚入
使い捨てビニール手袋 粉なし 100枚入
使い捨てビニール手袋 粉付 100枚入
メーカー三商ダンロップ東京パックアトム(安全・保護用品)トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,8991,015 -1,120 -1,373 -861 -851 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
使用用途使い捨て使い捨て使い捨て-使い捨て使い捨て
商品タイプニトリルゴムその他塩化ビニール-塩化ビニール塩化ビニール
サイズM-----
全長(mm)240-----
材質ニトリルゴム(NBR)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト